直线摆动组合缸 DSL-32-50-270-CC-A-S20-KF-B
556706
GTIN: 4052568202040
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
活塞直径
32 mm
6bar 时理论扭矩
10 Nm
摆角
0 deg - 246 deg
允许的转动惯量
0.0021 kgm²
位置检测
通过接近开关
556706
GTIN: 4052568202040