DSL
主页
产品
驱动器
气缸
摆动/直线气缸
摆动/无杆气缸
DSL
DSL-40- -270-P-A-S2-KF-B
直线摆动组合缸
DSL-40- -270-P-A-S2-KF-B
556768
Downloads
DSL-B_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
活塞直径
40 mm
6bar 时理论扭矩
20 Nm
摆角
0 deg - 272 deg
允许的转动惯量
2.4E-4 kgm²
位置检测
通过接近开关