DW
主页
产品
驱动器
气缸
夹紧气缸
铰链式气缸
DW
DWC-50-50-Y
铰链式气缸
DWC-50-50-Y
558087
GTIN: 4052568204648
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DW_CN.PDF
加载中,请稍等
活塞直径
50 mm
行程
50 mm
气动接口
Rc1/4
6 bar 时的理论力值,前进行程
1178 N
6 bar 时的理论力值,返回行程
990 N