快插接头 NPQM-D-G14-Q12-P10
558667
GTIN: 4052568054632
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/4
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 16 bar
环境温度
-20 °C - 70 °C
公称通径
8 mm
558667
GTIN: 4052568054632