L 型快插接头 NPQM-L-Q4-S4-P10
558781
GTIN: 4052568055196
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插入式轴套 Ø 4 mm
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 16 bar
环境温度
-20 °C - 70 °C
公称通径
2.5 mm
558781
GTIN: 4052568055196