Y 型快插接头 NPQM-Y-Q6-E-P10
558799
GTIN: 4052568055332
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
适用于气管外径 6 mm
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 16 bar
环境温度
-20 °C - 70 °C
公称通径
5.5 mm
558799
GTIN: 4052568055332