VMPA-KM, VMPAL-KM
主页
产品
连接技术
电连接技术
电缆
连接电缆,用于阀岛
VMPA-KM, VMPAL-KM
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5
连接电缆
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5
560422
GTIN: 4052568207298
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VMPA-KMS-VMPAL-KM_EN.PDF
加载中,请稍等
电气接口
带插头电缆
电缆长度
2.5 m
电缆结构
36 x 0.25 mm²
电缆特征
标准
防护等级
IP67 - 符合 IEC 60529