电磁阀 VSVA-B-P53AD-ZD-A1-1T1L
560728
GTIN: 4052568207618
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中, 请稍等
阀功能
三位五通,气口 2 进气,气口 4 排气
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
700 l/min
气接口,气口 1
底座规格 26 mm,符合 ISO 15407-2 标准
驱动方式
电驱动
560728
GTIN: 4052568207618