PUN-V0
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PUN-V0
PUN-V0-6X2-BR-C
塑料气管
PUN-V0-6X2-BR-C
561722
GTIN: 4052568056605
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
Links
Check chemical resistance
加载中,请稍等
外径
6 mm
内径
2 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 30 bar
环境温度
-35 °C - 60 °C