电磁线圈 VACC-S13-18-A1-1U
562890
GTIN: 4052568210359
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
A 类 - 插头 - 符合 EN 175301-803
线圈的特性参数
24 V DC: 2.1 W - 24 V AC:50/60 Hz,功率 2.1 VA
防护等级
IP65
562890
GTIN: 4052568210359