电磁线圈 VACC-S13-18-A1-2U
562891
GTIN: 4052568210366
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
A 类 - 插头 - 符合 EN 175301-803
线圈的特性参数
110 V DC: 1.8 W - 110 V AC:50/60 Hz,功率 1.8 VA
防护等级
IP65
562891
GTIN: 4052568210366