电磁线圈 VACC-S18-25-K4-3U-EX4D
562905
GTIN: 4052568210502
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
端子盒,电缆接入螺纹 M20x1.5
线圈的特性参数
230 V AC:50/60 Hz,功率 2.5 VA - 230 V DC: 2.5 W
防护等级
IP65
562905
GTIN: 4052568210502