过滤减压阀 MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS

564110

GTIN: 4052568211417

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
压力表(模拟)或压力显示器(数字)
通过压力表
工作压力
1 bar - 20 bar
压力调节范围
0.5 bar - 7 bar
过滤等级
40 µm