MS9-LFR
主页
产品
压缩空气处理
过滤减压阀
MS 系列
MS9-LFR
MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS
过滤减压阀
MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS
564116
GTIN: 4052568211479
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-LFR_CN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加 载中,请稍等
压力表(模拟)或压力显示器(数字)
通过压力表
工作压力
1 bar - 20 bar
压力调节范围
0.5 bar - 7 bar
过滤等级
5 µm