MS9-LR
主页
产品
压缩空气处理
调压阀
MS 系列
减压阀 MS-LR
MS9-LR
MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS
减压阀
MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS
564136
GTIN: 4052568211592
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-REGULATORS_CN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加载中,请 稍等
压力表(模拟)或压力显示器(数字)
通过压力表
工作压力
1 bar - 20 bar
压力调节范围
0.5 bar - 7 bar
最大压力迟滞
0.4 bar