DW
主页
产品
驱动器
气缸
夹紧气缸
铰链式气缸
DW
DWA-63-125-Y-G
铰链式气缸
DWA-63-125-Y-G
565744
GTIN: 4052568212872
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DW_CN.PDF
加载中,请稍等
活塞直径
63 mm
行程
125 mm
气动接口
G1/4
6 bar 时的理论力值,前进行程
1870 N
6 bar 时的理论力值,返回行程
1682 N