EN
添加第二行型号
DW
主页
产品
驱动器
气缸
夹紧气缸
铰链式气缸
DW
DWB-50- -Y-AB-G
铰链式气缸
DWB-50- -Y-AB-G
565786
Downloads
DW_CN.PDF
加载中,请稍等
活塞直径
50 mm
行程
10 mm - 200 mm
气动接口
G1/4
6 bar 时的理论力值,前进行程
1178 N
6 bar 时的理论力值,返回行程
990 N