VSVA-R
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
标准方向控制阀
VSVA-R
VSVA-B-D52-ZD-D2-1R5L
电磁阀
VSVA-B-D52-ZD-D2-1R5L
567006
GTIN: 4052568007836
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
ISO5599VSVA_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
二位五通,双稳态主导型
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
2800 l/min
工作气口
底座规格 2,符合 ISO 5599-1 标准 - G3/8
驱动方式
电驱动