PAN-MF
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PAN-MF
PAN-MF-8X1-SW
塑料气管
PAN-MF-8X1-SW
570359
GTIN: 4052568058227
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
Links
Check chemical resistance
加载中,请稍等
外径
8 mm
内径
6 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 19 bar
环境温度
-60 °C - 100 °C