L 型快插式螺纹接头 NPQM-L-G38-Q14-P10
570460
GTIN: 4052568058487
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G3/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 14 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 16 bar
环境温度
-20 °C - 70 °C
公称通径
11 mm
570460
GTIN: 4052568058487