PAN-MF
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PAN-MF
PAN-MF-4X0,75-SW-500
塑料气管
PAN-MF-4X0,75-SW-500
572091
GTIN: 4052568058814
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
Links
Check chemical resistance
加载中,请稍等
外径
4 mm
内径
2.5 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 31 bar
环境温度
-60 °C - 100 °C