VUVS
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
通用方向控制阀
VUVS
VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8-1C1
电磁阀
VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8-1C1
575633
GTIN: 4052568261702
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VTUS-G_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
5/3 已排气
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1600 l/min
气接口,气口 1
G3/8
工作气口
G3/8
驱动方式
电驱动