电磁阀 VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-EX4-A

577282

GTIN: 4052568262655

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
结构特点
活塞闸阀
阀功能
二位五通,双稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1350 l/min
工作压力
1.5 bar - 8 bar