电磁阀 VUVS-LT20-M32U-MZD-G18-F7

577493

GTIN: 4052568381929

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
两位三通,单稳态,常开
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
600 l/min
气接口,气口 1
G1/8
工作气口
G1/8
驱动方式
电驱动