NPQH
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQH
NPQH-P-S12-P10
堵头
NPQH-P-S12-P10
578261
GTIN: 4052568059644
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQH_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插入式轴套 Ø 12 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 20 bar
环境温度
0 °C - 150 °C