L 型快插式螺纹接头 NPQH-L-G18-Q8-P10
578282
GTIN: 4052568059859
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 20 bar
环境温度
0 °C - 150 °C
公称通径
6 mm
578282
GTIN: 4052568059859