快插接头 NPQH-D-G38-Q14-P10
578348
GTIN: 4052568060510
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G3/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 14 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 20 bar
环境温度
0 °C - 150 °C
公称通径
10 mm
578348
GTIN: 4052568060510