快插接头 NPQH-D-G38-S10-P10
578367
GTIN: 4052568060701
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G3/8
气接口,气口 2
插入式轴套 Ø 10 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 20 bar
环境温度
0 °C - 150 °C
公称通径
8 mm
578367
GTIN: 4052568060701