MS6-LFR
主页
产品
压缩空气处理
过滤减压阀
MS 系列
MS6-LFR
MS6-LFR-1/2-D7-E-R-V
过滤减压阀
MS6-LFR-1/2-D7-E-R-V
595019
GTIN: 4052568400293
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-LFR_CN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加载中, 请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
4000 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
过滤等级
40 µm