压力传感器 SPAN-P6R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
596066
GTIN: 4052568405137
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
压力测量范围的起始值
0 bar
压力测量范围结束值
6 bar
开关元件功能
常闭或常开,可切换
气动接口
外螺纹 G1/8 - M5 内螺纹
模拟量输出
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V
596066
GTIN: 4052568405137