CK
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
倒钩接头
CK
TCK-1/8-PK-4-KU
T 形快插螺纹接头
TCK-1/8-PK-4-KU
6263
GTIN: 4052568019631
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
CK_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm - 用于倒钩接头内径 4 mm,带螺母
环境温度
-10 °C - 60 °C
外壳材料
POM