OS
主页
产品
阀和阀岛
截止阀
逻辑阀
OS
OS-1/8-B
或门
OS-1/8-B
6681
GTIN: 4052568001292
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
LK_EN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
电路图中的 OR 功能
气接口,气口 1
G1/8
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
500 l/min
工作压力
1 bar - 10 bar
安装方式
使用通孔