电磁线圈 VACN-H1-A1-1
8022877
GTIN: 4052568062828
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
A 类 - 插头 - 符合 DIN EN 175301-803 - 四边形结构形式
安装方式
带锁紧螺母
线圈的特性参数
24 V DC: 11.9 W
防护等级
IP65
环境和介质温度的限制
(限制持续通电率) - -20 - 60 °C