电磁线圈 VACN-N-A1-3A-EX2-N
8029138
GTIN: 4052568280420
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
A 类 - 符合 DIN EN 175301-803
安装方式
带滚花螺母
线圈的特性参数
230 V AC:50 Hz,启动功率 6.9 VA,保持功率 4.1 VA - 230 V AC:60 Hz,启动功率 5.4 VA,保持功率 3.3 VA
防护等级
IP65