电磁线圈 VACF-B-B2-3W
8030808
GTIN: 4052568280918
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
安装方式
带滚花螺母
线圈的特性参数
230/240 V AC:50/60 Hz,启动功率 5.8 VA,保持功率 4.6 VA
防护等级
IP65
环境和介质温度的限制
-20 - 50 °C
8030808
GTIN: 4052568280918