电磁线圈 VACF-B-C1-16B
8030815
GTIN: 4052568280970
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
安装方式
带滚花螺母
线圈的特性参数
110/120 V AC:50/60 Hz,抓取功率 4.4 VA,保持功率 3.3 VA
防护等级
IP65
环境和介质温度的限制
-20 - 50 °C
8030815
GTIN: 4052568280970