电磁阀 VSVA-B-T32N-AZ-A2-1T1L
8033481
GTIN: 4052568283278
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中,请稍等
阀功能
2x3/2 闭合单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
400 l/min
气接口,气口 1
底座规格 18 mm,符合 ISO 15407-2 标准
驱动方式
电驱动
8033481
GTIN: 4052568283278