电磁阀 VSVA-B-P53C-ZTR-D2-1T1L
8034960
GTIN: 4052568284268
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中 ,请稍等
阀功能
5/3 已关闭
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
2800 l/min
气接口,气口 1
底座规格 2,符合 ISO 5599-2 标准
驱动方式
电驱动
8034960
GTIN: 4052568284268