电磁阀 VUVS-LT30-M32C-MZD-G38-F8-1C1
8036675
GTIN: 4052568429539
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载 中,请稍等
阀功能
两位三通,常闭,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1600 l/min
气接口,气口 1
G3/8
工作气口
G3/8
驱动方式
电驱动
8036675
GTIN: 4052568429539