MS6-SV
主页
产品
压缩空气处理
开关阀和软启动阀
MS 系列
软启动/快速排气阀 MS-SV
MS6-SV
MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG
8 videos
软启动/快速排气阀
MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG
8038490
GTIN: 4052568285739
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-SV_CN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
4300 l/min
工作压力
3.5 bar - 10 bar
驱动方式
电驱动