软启动/快速排气阀 MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG
8038491
GTIN: 4052568285746
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
4300 l/min
工作压力
3.5 bar - 10 bar
驱动方式
电驱动
8038491
GTIN: 4052568285746