电磁阀 VSVA-B-P53BD-Z-A2-1T1L
8040112
GTIN: 4052568285937
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中,请稍等
阀功能
三位五通,气口 4 进气,2 排气
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
370 l/min
气接口,气口 1
底座规格 18 mm,符合 ISO 15407-2 标准
驱动方式
电驱动
8040112
GTIN: 4052568285937