快插接头 QS-G3/4-22
8040613
GTIN: 4052568286118
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G3/4
气接口,气口 2
适用于气管外径 22 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
环境温度
-20 °C - 80 °C
公称通径
20 mm
8040613
GTIN: 4052568286118