比例流量调节阀 VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2
8041713
GTIN: 4052568286132
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
阀功能
三通比例流量调节阀
气接口,气口 1
G3/8
流量控制范围
20 l/min - 1000 l/min
模拟输入的信号范围
4 - 20 mA
每个输出的额定电流
100 mA
8041713
GTIN: 4052568286132