气源处理装置组合 MSB6-1/2:C3:J120-WP
8042672
GTIN: 4052568287078
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定 流量(根据 DIN 1343 标准化)
5500 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 7 bar
过滤等级
40 µm
8042672
GTIN: 4052568287078