角座阀 VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4

8060533

GTIN: 4052568290474

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1 1/4,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
27.9 m³/h
介质压力
0 bar - 4.4 bar
防护等级
IP65 - IP67