角座阀 VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
8060552
GTIN: 4052568290597
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接口 2 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
50.1 m³/h
介质压力
0 bar - 5.6 bar
防护等级
IP65 - IP67
8060552
GTIN: 4052568290597