PTFEN
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PTFEN
PTFEN-10X1,5-NT
塑料气管
PTFEN-10X1,5-NT
8061174
GTIN: 4052568290634
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
外径
10 mm
内径
7 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 12 bar
环境温度
-20 °C - 150 °C