PTFEN
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PTFEN
PTFEN-6X1-NT-500
塑料气管
PTFEN-6X1-NT-500
8061178
GTIN: 4052568290672
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
外径
6 mm
内径
4 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 15 bar
环境温度
-20 °C - 150 °C