连接电缆 NEBL-M8G4-E-5-N-M8G4
8065108
GTIN: 4052568457099
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口 1,连接类型
插座
电气接口 1,连接系统
M8x1,A 编码,符合 EN 61076-2-104 标准
电气接口 2,接口类型
插头
电气接口 2,连接系统
M8x1,A 编码,符合 EN 61076-2-104
电缆长度
5 m